Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL260
(2) Débouchures concentriques de 1", 1-1/4", 1-1/2" et 2
Application
Montage affleurant dans le mur
Application - pour utilisation sur
Wall
Catalog Number
HBL260
Couleur
Naturel
Famille de produit
Large Capacity
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Acier pré-galvanisé
Matériau de construction - Unité principale
Acier pré-galvanisé
Ouvertures défonçables
Côtés - (2) 3/4"-1" TKO, (2) 1"- 1-1/4" TKO, (2) 1"- 2" KO. Dos - (2) 3/4"- 1" TKO, (2) 1/2" TKO
Spécifications
Dimensions - 4¹¹/16”H x 4¹¹/16”W x 3 1/4”D
Taille
2-Gang
Type
Boîtes
UPC
783585445465
Poids
0.404 lb
Taille
2-Gang
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Ouvertures défonçables
Côtés - (2) 3/4"-1" TKO, (2) 1"- 1-1/4" TKO, (2) 1"- 2" KO. Dos - (2) 3/4"- 1" TKO, (2) 1/2" TKO
Nombre d'unités sur la palette
760
Quantité dans l'emballage
10