HUBBELL CANADA
Boîtes murales, Boîte de données, anneau de boue, 2-groupes, 4 11/16", 1" de profondeur, HBL819
Image of HBL819 Boîtes murales, Boîte de données, anneau de boue, 2-groupes, 4 11/16", 1" de profondeur, HBL819
Image of HBL819 Boîtes murales, Boîte de données, anneau de boue, 2-groupes, 4 11/16", 1" de profondeur, HBL819

Boîtes murales, Boîte de données, anneau de boue, 2-groupes, 4 11/16", 1" de profondeur, HBL819

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL819

Boîtes murales, anneau à boue, 2-groupes, 4 11/16", 1" de profondeur.

  • Compatible avec HBL260
  • Accepte les plaques murales standard de l'industrie pour une apparence cohérente
  • Comprend des vis de mise à la terre surélevées
  • Capacité de 12.0 Cu.In. Capacité de 12,0 po cu.

Standard Product

Général

Application

Flush mount in wall

Application - pour utilisation sur

Wall

Catalog Number

HBL819

Couleur

Naturel

Famille de produit

Large Capacity

Matériau

Pre Galvanized Steel

Matériau de construction - Unité principale

Pre Galvanzied Steel

Taille

2-Gang

Type

Accessories

Type d'accessoire

Mud Rings

UPC

783585527970

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille

2-Gang

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed