HUBBELL CANADA
Boîtes murales, Boîte de données, juxtaposable, 4-groupes, 4" de profondeur, 2" KOs, HBL987
Image of HBL987 Boîtes murales, Boîte de données, juxtaposable, 4-groupes, 4" de profondeur, 2" KOs, HBL987
Image of HBL987 Boîtes murales, Boîte de données, juxtaposable, 4-groupes, 4" de profondeur, 2" KOs, HBL987

Boîtes murales, Boîte de données, juxtaposable, 4-groupes, 4" de profondeur, 2" KOs, HBL987

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL987

Boîtes murales, Boîte de données, juxtaposable, 4-groupes, 4" de profondeur, 2" KOs.

  • Grande débouchure de 2 po pour les câbles connectés
  • Idéal pour fournir l'alimentation, les données et l'AV côte à côte
  • Accepte les plaques murales standard de l'industrie pour une apparence uniforme
  • Comprend des vis de mise à la terre surélevées
  • Accepte les diviseurs à basse tension HBL989 ou HBL989AVD
  • 104 po cu. Capuchon

Gangable design allows for design installation and flexibility;4 inch depth accommodates large cables and required bend radii

Général

Application

Flush mount in wall

Application - pour utilisation sur

Wall

Catalog Number

HBL987

Couleur

Naturel

Famille de produit

Gangable

Matériau

Pre Galvanized Steel

Matériau de construction - Unité principale

Pre Galvanzied Steel

Méthode de montage

Integral Mounting Bracket

Ouvertures défonçables

Top KOs- (4) 1/2", (4) 1/2"-3/4" TKO. Bottom KOs- (1) 1/2", 1/2"-3/4" TKO, (2) 1", 1-1/4", 1-1/2", and 2". Back KOs- (4) 1/2"-3/4" TKO

Taille

4-Gang

Type

Boxes

UPC

783585459776

Dimensions

Poids

2.65 lb

Taille

4-Gang

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Méthode de montage

Integral Mounting Bracket

Ouvertures défonçables

Top KOs- (4) 1/2", (4) 1/2"-3/4" TKO. Bottom KOs- (1) 1/2", 1/2"-3/4" TKO, (2) 1", 1-1/4", 1-1/2", and 2". Back KOs- (4) 1/2"-3/4" TKO

Logistique

Quantité dans l'emballage

10