Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFB2G25E
Boîte de sol en béton encastrée à 2 groupes avec couvercle rectangulaire pour utilisation dans les sols en béton. La boîte de sol est dotée de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et d'une capacité de passage. La boîte de sol comprend un couvercle d'installation encastré et un capuchon de pré-coulage de 1/2". Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".
Pregalvanzied Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs
Application
For Use in Concrete Floors
Catalog Number
CFB2G25E
Construction
Fabricated
Couleur
Métallique
Famille de produit
Concrete Floorboxes
Matériau
Galvanized Stamped Steel
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
10
Taille
2-Gang
Type
2-Gang
Type
Recessed
Type de montage
UPC
783585695167
Dimensions
16.27 po x 6.62 po x 2.50 po
Hauteur
2.5 in
Largeur
6.62 in
Longueur
16.27 in
Poids
8.5 lb
Taille
2-Gang
Entrée de câble
Through Cover
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Screw Mount Device Mounting Plates
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
10
Nombre d'unités sur la palette
100
Quantité dans l'emballage
1