HUBBELL CANADA
Boîtier 6-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, 3.00". Profondeur minimale de la coulée, CFB6G30E
Image of CFB6G30E Boîtier 6-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, 3.00". Profondeur minimale de la coulée, CFB6G30E
Image of CFB6G30E Boîtier 6-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, 3.00". Profondeur minimale de la coulée, CFB6G30E
play
See the features and benefits of Hubbell's SystemOne ETERNAL™ Recessed Concrete Floorboxes
Image of CFB6G30E Boîtier 6-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, 3.00". Profondeur minimale de la coulée, CFB6G30E
+4
Image of CFB6G30E Boîtier 6-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, 3.00". Profondeur minimale de la coulée, CFB6G30E

Boîtier 6-groupes CFB série E pour couvercles rectangulaires, 3.00". Profondeur minimale de la coulée, CFB6G30E

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB6G30E

SystemOne ETERNAL™ Series Concrete Floorboxes, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, boîtier 6-groupes CFB E-Series pour couvercles rectangulaires, 3.00" Profondeur minimale de coulée.

Boîte de sol en béton à 6 groupes encastrée avec couvercle rectangulaire pour utilisation dans les sols en béton. La boîte de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. La boîte de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation encastré et un capuchon de pré-coulage de 1/2". Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".

  • Boîte de sol encastrée 6-groupes à couvercle rectangulaire
  • pour utilisation dans les planchers de béton
  • (2) chambres de câblage de 3,75 po et (4) chambres de câblage de 2,50 po de profondeur
  • moyeux d'alimentation externes à grande capacité vendus séparément
  • 3,00 po de profondeur minimum
  • chaque groupe comprend un couvercle d'installation et un capuchon de prépourrissement de 1/2 po
  • chaque groupe comprend un cordon de mise à la terre de 6 po de calibre #12 AWG

Pregalvanzied Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB6G30E

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Famille de produit

Concrete Floorboxes

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

6-Gang

Ouvertures défonçables

16

Taille

4-Gang

Type

6-Gang

Type

Recessed

Type de montage

  • Field Installed
  • Field Installed

UPC

783585695341

Dimensions

Dimensions

19.68 po x 11.54 po x 3.00 po

Hauteur

3 in

Largeur

11.54 in

Longueur

19.68 in

Poids

17.79 lb

Taille

4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

6-Gang

Ouvertures défonçables

16

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

50

Quantité dans l'emballage

1