HUBBELL CANADA
Boîtier arrière Insulgrip pour 60A et 100A moyeu 2" NPT, fonte d'aluminium coudée, MB601004W
Image of MB601004W Boîtier arrière Insulgrip pour 60A et 100A moyeu 2" NPT, fonte d'aluminium coudée, MB601004W

Boîtier arrière Insulgrip pour 60A et 100A moyeu 2" NPT, fonte d'aluminium coudée, MB601004W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: MB601004W

Dispositifs à usage intensif à broche et manchon Insulgrip, de qualité industrielle, boîtier arrière, pour moyeu 2" NPT 60A et 100A, coudé, vis de montage incluses.

Hubbell fabrique une vaste gamme de boîtiers arrière à utiliser avec les dispositifs à broches et manchons UL 1686. Chaque boîtier arrière est conçu pour donner à l'utilisateur le maximum d'espace de câblage tout en réalisant la mise à la terre du conduit métallique.

  • Qualité industrielle
  • Boîtier arrière
  • Pour moyeu NPT 2" 60 A et 100 A

Standard Product

Général

Application

Metallic

Catalog Number

MB601004W

Construction

Cast

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Ouvertures défonçables

2" NPT Hub

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous: 75° C
  • Min. Continuous: -40° C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Série

Back Boxes and Adapters Series

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Box Hub Size - 2" NPT
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel

Type

15 Degree

Type

Four-Way Back Box

Type d'article

Mounting Box

UPC

783585011264

Dimensions

Taille de l'afficheur

For 60 and 100 Amp Devices

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Hub

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous: 75° C
  • Min. Continuous: -40° C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Plage de température

Limited By Device

Configuration

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Ouvertures défonçables

2" NPT Hub

Logistique

Quantité dans l'emballage

5