Marque: QUAZITE
No de catalogue: PT1015BG18
Hubbell propose trois marques distinctes d'enceintes souterraines. Tous les trois sont construits avec le même.
Catalog Number
PT1015BG18
Charge nominale (ANSI)
T15
Indicateur EU RoHs
Isolé?
No
Matériau
Polymer Concrete
Type
Below Ground Boxes
Type de produit
Flared Wall
UPC
662037134792
Dimensions
15 po x 10 po x 18 po
Hauteur
18 in
Largeur
10 in
Longueur
15 in
Poids
73.5 lb
Indicateur EU RoHs
Charge nominale (ANSI)
T15