HUBBELL CANADA
Boîtier, béton polymère, niveau 22, 24 "x36 "x18", paroi droite, fond solide, PG2436DA18
Image of PG2436DA18 Boîtier, béton polymère, niveau 22, 24 "x36 "x18", paroi droite, fond solide, PG2436DA18
*Image représentative
Image of PG2436DA18 Boîtier, béton polymère, niveau 22, 24 "x36 "x18", paroi droite, fond solide, PG2436DA18

Boîtier, béton polymère, niveau 22, 24 "x36 "x18", paroi droite, fond solide, PG2436DA18

Marque: QUAZITE

No de catalogue: PG2436DA18

Les boîtiers Quazite®, certifiés ANSI/SCTE 77, se caractérisent par une construction en béton polymère de haute qualité. Ils sont disponibles dans une multitude de tailles et de profondeurs, ce qui permet de les adapter à n'importe quelle application.

Hubbell propose trois marques distinctes d'enceintes souterraines. Tous les trois sont construits avec le même.

  • Plus solide et plus léger que le béton ordinaire
  • Rentable
  • Durable et de longue durée
  • Résistant au feu et aux produits chimiques
  • Les tailles standard sont certifiées UL
  • Certifié ANSI/SCTE77
  • Multiples styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PG2436DA18

Charge nominale (ANSI)

T22

Indicateur EU RoHs

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

Type

Below Ground Boxes

Type de produit

Straight Wall

UPC

662037110758

Dimensions

Dimensions

36 po x 24 po x 18 po

Hauteur

18 in

Largeur

24 in

Longueur

36 in

Poids

170.1 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à la force

Charge nominale (ANSI)

T22