Marque: Raco
No de catalogue: 231
Conçu pour renfermer des câbles électriques, des interrupteurs, des prises ou des luminaires. Construit à partir d'acier pré-galvanisé de 1/16 po. 8-32 vis de montage du couvercle assemblées.
Catalog Number
231
Extrudé ou soudé
Welded
Famille de produit
4 in. Square Boxes & Extension Rings
Matériau
Steel
Ouvertures défonçables
1/2 in;3/4 in
Résistance au feu
Yes
Système de câblage
Taille
4 in
Type
Box
Type de produit
Steel Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169902318
Capacité en pieds cubes
30.3 cu.in
Élévation du sol
No
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Poids
0.894 lb
Profondeur
2.125 in
Profondeur actuelle
2.425 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Ouvertures défonçables
1/2 in;3/4 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1750
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging