HUBBELL CANADA
Boîtier CFB série E 8/10-groupes pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5,59", peinture résistante à la corrosion, CFB10G55CRE
Image of CFB10G55CRE Boîtier CFB série E 8/10-groupes pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5,59", peinture résistante à la corrosion, CFB10G55CRE
Image of CFB10G55CRE Boîtier CFB série E 8/10-groupes pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5,59", peinture résistante à la corrosion, CFB10G55CRE
play
See the features and benefits of Hubbell's SystemOne ETERNAL™ Recessed Concrete Floorboxes
Image of CFB10G55CRE Boîtier CFB série E 8/10-groupes pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5,59", peinture résistante à la corrosion, CFB10G55CRE
+4
Image of CFB10G55CRE Boîtier CFB série E 8/10-groupes pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5,59", peinture résistante à la corrosion, CFB10G55CRE

Boîtier CFB série E 8/10-groupes pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5,59", peinture résistante à la corrosion, CFB10G55CRE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFB10G55CRE

Boîte de sol en béton SystemOne ETERNAL™ Series, boîte en acier estampé galvanisé, encastrée, boîtier CFB E-Series 8/10-Gang pour couvercles rectangulaires, profondeur de coulée minimale de 5,59", peinture résistante à la corrosion.

Boîte de sol en béton à encastrer 8/10 groupes avec couvercle rectangulaire, peinture résistante à la corrosion, boîte de sol pour utilisation dans les sols en béton. La boîte de sol dispose de chambres de câblage de 3,75" de profondeur pour les grands modules audiovisuels et une capacité de passage. La boîte de sol offre la possibilité d'installer des hubs externes haute capacité installés sur site (vendus séparément), comprend un couvercle d'installation encastré et un capuchon de pré-coulage de 1/2". Chaque groupe comprend (1) queue de cochon de mise à la terre pour conducteur solide #12 AWG de 6".

  • Boîte de sol encastrée 8/10-Gang à couvercle rectangulaire
  • pour utilisation dans les planchers de béton
  • chambres de câblage de 3,75" de profondeur
  • moyeux de passage externes à haute capacité vendus séparément
  • profondeur de coulée minimale de 5,59"
  • la boîte comprend un couvercle d'installation et un capuchon de 1/2"
  • chaque groupe comprend une queue cochon de cochon de mise à la terre de 6" de calibre 12 AWG
  • des plaques d'encastrement NEMA Spaced de 2-groupes sont disponibles.

Pregalvanzied Stamped Steel Box with Corrosion Resistant Paint; Concentric Knock-Outs;High-Capacity Feed-Through (External Hubs Purchased Separately)

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Catalog Number

CFB10G55CRE

Construction

Fabricated

Couleur

Peinture époxy vert métallisé

Famille de produit

Concrete Floorboxes

Matériau

Galvanized Stamped Steel

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

8 or 10-Gang

Ouvertures défonçables

14

Taille

8/10-Gang

Type

8 or 10-Gang

Type

Recessed

Type de montage

  • Field Installed
  • Field Installed

UPC

783585695129

Dimensions

Dimensions

14.14 po x 11.09 po x 5.59 po

Hauteur

5.59 in

Largeur

11.09 in

Longueur

14.14 in

Poids

16.68 lb

Taille

8/10-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

8 or 10-Gang

Ouvertures défonçables

14

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48

Quantité dans l'emballage

1