Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1389D
Standard Product
Application
Standard Toggle
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL1389D
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Famille de produit
Non-Fused;MotorQuick/LINKOSITY
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
20
Spécifications
Enclosure Material - Thermoplastic
Température fonctionnement
Max. continuous 60°C, Min. continuous -40°C Without impact
Type
Type
Type d'armoire
NEMA 1
UPC
783585202624
Dimensions
4.52 po x 3.97 po x 3.4 po
Hauteur
3.4 in
Largeur
3.97 in
Longueur
4.52 in
Poids
1.6 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
18000 W
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Calibre des fils
#10 AWG
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Performance
Puissance max. (hp)
20
Température fonctionnement
Max. continuous 60°C, Min. continuous -40°C Without impact
Quantité dans l'emballage
10