HUBBELL CANADA
Image of HBL1392D Boîtier Circuit-Lock® NEMA 1 avec interrupteur de déconnexion 30A, HBL1392D
Image of HBL1392D Boîtier Circuit-Lock® NEMA 1 avec interrupteur de déconnexion 30A, HBL1392D
Image of HBL1392D Boîtier Circuit-Lock® NEMA 1 avec interrupteur de déconnexion 30A, HBL1392D
Image of HBL1392D Boîtier Circuit-Lock® NEMA 1 avec interrupteur de déconnexion 30A, HBL1392D
+1
Image of HBL1392D Boîtier Circuit-Lock® NEMA 1 avec interrupteur de déconnexion 30A, HBL1392D
Discontinué

Boîtier Circuit-Lock® NEMA 1 avec interrupteur de déconnexion 30A, HBL1392D

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1392D

Boîtier Circuit-Lock® NEMA 1 avec sectionneur de moteur 2-pôles 30A 600V, Thermoplastique.

  • Optional Side Guard for close wall applications
  • Switch can be locked in the off position
  • Thermoset body provides resistance to electrical arc tracking
  • Protection latérale en option pour les applications murales fermées 
  • l'interrupteur peut être verrouillé en position d'arrêt 
  • le corps thermodurcissable offre une résistance au suivi de l'arc électrique

Standard Product

Général

Application

Standard Toggle

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

HBL1392D

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Construction

Fabricated

Couleur

Noir

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Famille de produit

Non-Fused

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

15

Spécifications

Enclosure Material - Thermoplastic

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Standard Duty

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

NEMA 1

UPC

783585202631

Dimensions

Dimensions

4.52 po x 3.97 po x 3.43 po

Hauteur

3.43 in

Largeur

3.97 in

Longueur

4.52 in

Poids

1.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

18000 W

Résistance diélectrique

2,200V AC minimum for 1 minute

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

  • CSA-C22.2 No.14 Industrial Control File LR-46186
  • UL 508, Industrial Control File #E70402

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Puissance max. (hp)

15

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10