HUBBELL CANADA
Image of VMX2B Boîtier d'épissure de plafond VM ¾", VMX2B

Boîtier d'épissure de plafond VM ¾", VMX2B

Marque: Killark

No de catalogue: VMX2B

Boîtier d'épissure de plafond ¾" de la série VM.

Boîte d'épissure série VM

Général

Catalog Number

VMX2B

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

VM Series

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Ceiling

UPC

783936786520

Dimensions

Poids

4.1 lb

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs