HUBBELL CANADA
Boîtier de câblage non métallique 2-groupes, 2-3/4 po. Profondeur, 7488RAC
Image of 7488RAC Boîtier de câblage non métallique 2-groupes, 2-3/4 po. Profondeur, 7488RAC

Boîtier de câblage non métallique 2-groupes, 2-3/4 po. Profondeur, 7488RAC

Marque: Raco

No de catalogue: 7488RAC

Boîtier de câblage non métallique 2-groupes, 2-3/4 po. Profondeur.

  • Les boîtiers non métalliques RACO® offrent à l'installateur une alternative économique, légère et facile à installer.
  • Colliers d'entrée de câbles à serrage automatique.
  • Bras pivotants métalliques extra-longs assurant l'installation.

Général

Ancien travail ou nouveau travail

Old Work

Catalog Number

7488RAC

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Serres-câbles

6

Système de câblage

Nonmetallic Sheathed Cable

Type

Box

UPC

050169974889

Ventilateurs suspendus certifiés

No

Dimensions

Capacité en pieds cubes

25 cu.in

Hauteur

4.125 in

Largeur

3 in

Poids

0.272 lb

Profondeur

2.75 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

FICHE TECHNIQUE - Pour homologation

Canada 1,237,515; 1,260,599.

Indicateur EU RoHs

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

750

Quantité dans l'emballage

30