Marque: TradeSelect
No de catalogue: 2011FBAR
Application
Catalog Number
2011FBAR
Couleur
Jaune
Matériau
Résine thermoplastique
Retrait du support
0.5
Serres-câbles
4
Système de câblage
Câble sous gaine non métallique
Type
UPC
805035000212
Volume
18
Capacité en pieds cubes
46.10546875 cu.in
Hauteur
6.25 in
Largeur
3.625 in
Poids
0.256 lb
Profondeur
2.8125 in
Profondeur actuelle
2.8125 in
Enregistré pour certification
CSA
Retrait du support
0.5
Nombre d'unités sur la palette
800
Quantité dans l'emballage
50