Marque: TradeSelect
No de catalogue: 2304LLE
Application
Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. 2304 series provide more cubic capacity and are ideal for larger appliances such as GFCI'S, dimmers and thermostats.
Câbles d'extrémités
4
Catalog Number
2304LLE
Couleur
Gray
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type
Switch Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463043066
Élévation du sol
Yes
Poids
0.44 lb
Profondeur actuelle
2.5 in
Entrée de câble
NMD clamp
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
50