HUBBELL CANADA
Boîtier de dispositif 3-groupes, profondeur 2.5", 37.5 cu in, 2104LLEU3BAR
Image of 2104LLEU3BAR Boîtier de dispositif 3-groupes, profondeur 2.5", 37.5 cu in, 2104LLEU3BAR
Image of 2104LLEU3BAR Boîtier de dispositif 3-groupes, profondeur 2.5", 37.5 cu in, 2104LLEU3BAR
play
3D View
Image of 2104LLEU3BAR Boîtier de dispositif 3-groupes, profondeur 2.5", 37.5 cu in, 2104LLEU3BAR

Boîtier de dispositif 3-groupes, profondeur 2.5", 37.5 cu in, 2104LLEU3BAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 2104LLEU3BAR

3 Gang Device Box, 2.5 Inches Deep, 37.5 Cubic Inches, NMD90 and BX90.

Boîtier de dispositifs 3 groupes, profondeur 2,5 pouces, 37,5 pouces cubes, NMD90 et BX90

Ce boîtier de dispositif Hubbell® est soudé avec précision, pour une durabilité supérieure. Les 4 agrafes-câbles externes permettent une prise rapide sur le goujon et les guides pour la bonne profondeur. Ce boîtier de dispositif 2-groupes est déjà pré-raccordé. Fabriquée avec la possibilité de mou

Général

Application

Les boîtiers pour dispositifs multigroupes sont utilisés pour loger les dispositifs de câblage. La série 2304 offre une plus grande capacité cubique et est idéale pour les appareils de plus grande taille tels que les DDFT, les gradateurs et les thermostats. Pour les câbles basse tension, utilisez le séparateur 1104P.

Câbles d'extrémités

12

Catalog Number

2104LLEU3BAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Soudé

Marque des goujons

tradeSELECT

Matériau

Acier

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Oreilles de blocage

No

Système de câblage

Câble sous gaine non métallique (NMD)/câble armé (CA) 14/2 8/3

Type

Boîtier d'interrupteur, Boîtier

Type de support

Pas de support

UPC

626463020883

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.93 lb

Profondeur actuelle

2.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Type de support

Pas de support

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1120

Quantité dans l'emballage

20