HUBBELL CANADA
Boîtier de dispositifs multi-groupes, 2 ½" de profondeur, 25 po cu (lot de 25), 2104LLEU2
Image of 2104LLEU2 Boîtier de dispositifs multi-groupes, 2 ½" de profondeur, 25 po cu (lot de 25), 2104LLEU2
Image of 2104LLEU2 Boîtier de dispositifs multi-groupes, 2 ½" de profondeur, 25 po cu (lot de 25), 2104LLEU2
play
3D View
Image of 2104LLEU2 Boîtier de dispositifs multi-groupes, 2 ½" de profondeur, 25 po cu (lot de 25), 2104LLEU2

Boîtier de dispositifs multi-groupes, 2 ½" de profondeur, 25 po cu (lot de 25), 2104LLEU2

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 2104LLEU2

Boîtier de dispositifs multi-groupes, 2 ½" de profondeur, 25 po cu avec des extrémités pour les câbles, vis de terre surélevée, NMD90 et AC90 (lot de 25).

Plaster ears allow box to be used in rework applications

Général

Application

Multi-Gang device boxes are used to house wiring devices. 2304 series provide more cubic capacity and are ideal for larger appliances such as GFCI'S, dimmers and thermostats. For low voltage cable, use with separator 1104P

Câbles d'extrémités

8

Catalog Number

2104LLEU2

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Oreilles de blocage

No

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463003206

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.69 lb

Profondeur actuelle

2.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1375

Quantité dans l'emballage

25