Marque: TradeSelect
No de catalogue: 2028FBAR
Catalog Number
2028FBAR
Couleur
Jaune
Matériau
Résine thermoplastique
Retrait du support
0.5
Serres-câbles
4
Système de câblage
Câble sous gaine non métallique
Type
Vapor Barrier
Type
Type de produit
Non-Metallic Boxes & Covers
UPC
805035054536
Volume
28.1
Hauteur
7 in
Largeur
5.25 in
Poids
.265 lb
Poids de l'appareil
50 lb
Profondeur
2.625 in
Profondeur actuelle
2.625 in
Enregistré pour certification
CSA
Retrait du support
0.5
Nombre d'unités sur la palette
640
Quantité dans l'emballage
40