Marque: Raco
No de catalogue: 564
Câbles d'extrémités
4
Catalog Number
564
Couleur
Gris
Famille de produit
Switch Boxes
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
1/2 in
Résistance au feu
Yes
Retrait du support
0.5
Système de câblage
Type
Type de produit
Steel Boxes and Covers
Type de support
TS, for Metal or Wood Studs
UPC
050169005644
Capacité en pieds cubes
14 cu.in
Hauteur
7 in
Largeur
2.6 in
Poids
0.736 lb
Profondeur
2.75 in
Profondeur actuelle
2.96 in
Attributs de distribution d'alimentations
Fire Rated
Enregistré pour certification
UL Listed
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 in
Retrait du support
0.5
Type de support
TS, for Metal or Wood Studs
Nombre d'unités sur la palette
1750
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging