HUBBELL CANADA
Boîtier en plastique 2-groupes avec support 35 po cu., 2022R
Image of 2022R Boîtier en plastique 2-groupes avec support 35 po cu., 2022R
Image of 2022R Boîtier en plastique 2-groupes avec support 35 po cu., 2022R
play
Image of 2022R Boîtier en plastique 2-groupes avec support 35 po cu., 2022R
+1
Image of 2022R Boîtier en plastique 2-groupes avec support 35 po cu., 2022R

Boîtier en plastique 2-groupes avec support 35 po cu., 2022R

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 2022R

Boîtes non-métalliques, Boîtes de dispositifs. Pour utilisation avec câble sous gaine non métallique, 35 po cu.", 2-groupes avec support affleurant, retrait de 1/2 po, 8 serre-câbles (lot de 50).

  • Les boîtiers de câbles non métalliques RACO® offrent à l'installateur une alternative économique, légère et facile à installer
  • Des languettes de positionnement permettent un montage rapide et précis sur les montants ou les solives.

Général

Catalog Number

2022R

Couleur

Jaune

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Retrait du support

0.5

Système de câblage

Câble sous gaine non métallique

Type

boîtier

Type de support

D, pour montants métalliques ou en bois

UPC

805035054390

Dimensions

Capacité en pieds cubes

35

Hauteur

3.91 in

Largeur

4 in

Profondeur

2.74 in

Profondeur actuelle

2.74 in

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Retrait du support

0.5

Type de support

D, pour montants métalliques ou en bois

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

50