HUBBELL CANADA
Boîtier, FRP, niveau 22, 13 "x24 "x24", paroi évasée, fond ouvert, B19132424A
Image of B19132424A Boîtier, FRP, niveau 22, 13 "x24 "x24", paroi évasée, fond ouvert, B19132424A
*Image représentative
Image of B19132424A Boîtier, FRP, niveau 22, 13 "x24 "x24", paroi évasée, fond ouvert, B19132424A

Boîtier, FRP, niveau 22, 13 "x24 "x24", paroi évasée, fond ouvert, B19132424A

Marque: QUAZITE

No de catalogue: B19132424A

Les boîtiers Quazite® FRP, certifiés ANSI/SCTE 77, se caractérisent par une construction en fibre de verre légère et de haute qualité, dans une multitude de tailles et de profondeurs permettant une personnalisation pour n'importe quelle application.

Hubbell propose trois marques distinctes d'enceintes souterraines. Tous les trois sont construits avec le même.

  • Combinaison d'une base en fibre de verre et d'un anneau et d'un couvercle en béton polymère
  • Léger et durable
  • Résistant au feu et aux produits chimiques
  • Plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

B19132424A

Charge nominale (ANSI)

T22

Isolé?

No

Matériau

Fiberglass

QuaziteFRP

Yes

Type

Below Ground Boxes

Type de produit

Flared Wall

UPC

662037157029

Dimensions

Dimensions

24 po x 13 po x 24 po

Hauteur

24 in

Largeur

13 in

Longueur

24 in

Poids

60.9 lb

Liée à la force

Charge nominale (ANSI)

T22