Marque: QUAZITE
No de catalogue: B19243618A
Hubbell propose trois marques distinctes d'enceintes souterraines. Tous les trois sont construits avec le même.
Catalog Number
B19243618A
Charge nominale (ANSI)
T22
Indicateur EU RoHs
Isolé?
No
Matériau
Fiberglass
QuaziteFRP
Yes
Type
Below Ground Boxes
Type de produit
Flared Wall
UPC
662037158095
Dimensions
36 po x 24 po x 18 po
Hauteur
18 in
Largeur
24 in
Longueur
36 in
Poids
110.25 lb
Indicateur EU RoHs
Charge nominale (ANSI)
T22