HUBBELL CANADA
Boîtier, FRP, niveau 8, 13 "x24 "x18", paroi évasée, fond ouvert, B10132418A
Image of B10132418A Boîtier, FRP, niveau 8, 13 "x24 "x18", paroi évasée, fond ouvert, B10132418A
*Image représentative
Image of B10132418A Boîtier, FRP, niveau 8, 13 "x24 "x18", paroi évasée, fond ouvert, B10132418A

Boîtier, FRP, niveau 8, 13 "x24 "x18", paroi évasée, fond ouvert, B10132418A

Marque: QUAZITE

No de catalogue: B10132418A

Les boîtiers Quazite® FRP, certifiés ANSI/SCTE 77, se caractérisent par une construction en fibre de verre légère et de haute qualité, dans une multitude de tailles et de profondeurs permettant une personnalisation pour n'importe quelle application.

Hubbell propose trois marques distinctes d'enceintes souterraines. Tous les trois sont construits avec le même.

  • Combinaison d'une base en fibre de verre et d'un anneau et d'un couvercle en béton polymère
  • Léger et durable
  • Résistant au feu et aux produits chimiques
  • Plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

B10132418A

Charge nominale (ANSI)

T8

Indicateur EU RoHs

Isolé?

No

Matériau

Fiberglass

QuaziteFRP

Yes

Type

Below Ground Boxes

Type de produit

Flared Wall

UPC

662037156817

Dimensions

Dimensions

24 po x 13 po x 18 po

Hauteur

18 in

Largeur

13 in

Longueur

24 in

Poids

46.2 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à la force

Charge nominale (ANSI)

T8