Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDS10
La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.
Application
Sans étiquette
Catalog Number
HBLDS10
Couleur
Gris
Famille de produit
Non-Fused
Indicateur EU RoHs
Non
Méthode de montage
External fully adjustable feet
Performance
Protection d'infiltrations
IP69K
Puissance max. (hp)
50
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Heavy Duty
Type
Sectionneurs de moteurs
Type d'armoire
Type 4X, IP69k
UPC
783585430652
Dimensions
11 po x 7.75 po x 5.94 po
Hauteur
5.94 in
Largeur
7.75 in
Longueur
11 in
Poids
5.55 lb
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 3000V AC minimum
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
50
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Méthode de montage
External fully adjustable feet
Nombre d'unités sur la palette
140
Quantité dans l'emballage
1