HUBBELL CANADA
Boîtier juxtaposable, 3" de profondeur, oreilles affleurantes, NMD90 et BX90, 1004LUBAR
Image of 1004LUBAR Boîtier juxtaposable, 3" de profondeur, oreilles affleurantes, NMD90 et BX90, 1004LUBAR
Image of 1004LUBAR Boîtier juxtaposable, 3" de profondeur, oreilles affleurantes, NMD90 et BX90, 1004LUBAR
play
3D View
Image of 1004LUBAR Boîtier juxtaposable, 3" de profondeur, oreilles affleurantes, NMD90 et BX90, 1004LUBAR

Boîtier juxtaposable, 3" de profondeur, oreilles affleurantes, NMD90 et BX90, 1004LUBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1004LUBAR

Device Box 3 Inches Deep, With Flush Ears, Gangable, NMD90 and BX90.

Boîtier de dispositif de 3 pouces de profondeur, avec oreilles affleurantes, juxtaposable, NMD90 et BX90

Ce volumineux boîtier pour dispositifs juxtaposables Hubbell® présente des côtés extérieurs plats et lisses et des oreilles affleurantes qui s'agrippent à la cloison sèche. Il est idéal pour les travaux de réfection. Lorsqu'il est utilisé pour des travaux de réfection, ce boîtier de dispositif devra être fixé à la cloison sèche avec une paire d'épingles à nourrice et une paire d'épingles à nourrice.

Général

Application

Ces boîtiers de 3'' de profondeur offrent une plus grande capacité cubique et sont idéaux pour les appareils de plus grande taille tels que les DDFT, les gradateurs et les thermostats ou lorsqu'une capacité cubique supplémentaire est nécessaire.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

1004LUBAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Soudé

Marque des goujons

tradeSELECT

Matériau

Acier

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

Yes

Système de câblage

Câble sous gaine non métallique (NMD)/câble armé (CA) 14/2 8/3

Type

Boîtier d'interrupteur, Boîtier

Type de support

Pas de support

UPC

626463020654

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.54 lb

Profondeur actuelle

3 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

Pas de support

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2100

Quantité dans l'emballage

20