HUBBELL CANADA
Image of MBLX430G Boîtier MBLX430G - MBLX DEL 4000 lumens 120-277V
Image of MBLX430G Boîtier MBLX430G - MBLX DEL 4000 lumens 120-277V
Image of MBLX430G Boîtier MBLX430G - MBLX DEL 4000 lumens 120-277V
Image of MBLX430G Boîtier MBLX430G - MBLX DEL 4000 lumens 120-277V
+2
Image of MBLX430G Boîtier MBLX430G - MBLX DEL 4000 lumens 120-277V

Boîtier MBLX430G - MBLX DEL 4000 lumens 120-277V

Marque: Killark

No de catalogue: MBLX430G

Boîtier MBLX DEL 4000 lumens 120-277V

  • Luminaire compact de faible hauteur pour des hauteurs de montage basses ou des petits espaces
  • Léger, de faible profondeur et de diamètre
  • Diverses méthodes de montage incluant le plafond, la suspension, le mur et le montant
  • Les boîtiers de luminaires MBLX peuvent être adaptés aux boîtes de jonction de la série MB existantes
  • Économies d'énergie avec jusqu'à 143 lumens/watt
  • Options de couleurs LED chaudes et froides
  • Protection thermique repliable brevetée incluse en standard
  • Options de secours par batterie d'urgence
  • Protection standard contre les surtensions de 6KV avec options supplémentaires de protection contre les surtensions
  • Globe en verre et protection préassemblés au réservoir du luminaire.

Général

Catalog Number

MBLX430G

Famille de produit

LIGHTING

Lumens

3868

Matériau

Corrosion resistant copperfree aluminum alloy

Série

MBLX Series

Source d'éclairage

LED

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936188294

Dimensions

Poids

6 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

143.25

Puissance en Watts

27 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Liée à l'opération

Lumens

3868