HUBBELL CANADA
Image of 2028R Boîtier Non-métallique Pour Plafond 28.1 Cu In, 2028R
Image of 2028R Boîtier Non-métallique Pour Plafond 28.1 Cu In, 2028R
play
3D View
Image of 2028R Boîtier Non-métallique Pour Plafond 28.1 Cu In, 2028R

Boîtier Non-métallique Pour Plafond 28.1 Cu In, 2028R

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 2028R

Boîtes non-métalliques, Boîte ronde de 4 po pour plafond, Pour utilisation avec câble sous gaine non-métallique, 28,1 cu.", ronde avec support affleurant, retrait de 1/2 po, 4 serre-câbles, moulée en résine plastique haute résistance (lot de 40).

Général

Catalog Number

2028R

Couleur

Jaune

UPC

805035054529

Volume

28.1

Dimensions

Hauteur

7 in

Largeur

4.75 in

Profondeur

2.625 in

Profondeur actuelle

2.625 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1600