HUBBELL CANADA
Boîtier octogonal 4", 2-⅛" de profondeur, 21 po cu, ½" KO NMD90 (lot de 10), 54171LFBAR
Image of 54171LFBAR Boîtier octogonal 4", 2-⅛" de profondeur, 21 po cu, ½" KO NMD90 (lot de 10), 54171LFBAR

Boîtier octogonal 4", 2-⅛" de profondeur, 21 po cu, ½" KO NMD90 (lot de 10), 54171LFBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 54171LFBAR

Boîtier octogonal de 4 po, profondeur de 2⅛ po, 21 po cu, pour ventilateur de plafond et luminaire de 35 lb, ½ po KO, arrache-câbles, vis de terre surélevée, NMD90 (lot de 10).

Général

Application

Octagon Ceiling Fan boxes can be used in the installation of heavy lighting fixtures or ceiling fans.

Câbles d'extrémités

8

Catalog Number

54171LFBAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

3 x 1/2 in

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

1 x 1/2in

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD) 14/2 8/3

Type

Octagonal Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463032428

Ventilateurs suspendus certifiés

Yes

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables du fond

1 x 1/2in

Poids

0.999 lb

Profondeur actuelle

2.125 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NMD Clamp

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

3 x 1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1020

Quantité dans l'emballage

10