HUBBELL CANADA
Image of 2026FBAR BOÎTIER PLASTIQUE STV DRY 58CU IN JOINT UPC, 2026FBAR
Image of 2026FBAR BOÎTIER PLASTIQUE STV DRY 58CU IN JOINT UPC, 2026FBAR
play
3D View

BOÎTIER PLASTIQUE STV DRY 58CU IN JOINT UPC, 2026FBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 2026FBAR

Boîtes non métalliques, Boîte de jonction/poêle/sécheuse - Pour utilisation avec un câble à gaine non métallique, 58,5 Cu." (paquet de 24). Options flexibles de débouchures et de colliers de serrage NMD, de trous de montage intérieurs et de trous de montage extérieurs (version à bride uniquement).

Général

Catalog Number

2026FBAR

Couleur

Jaune

UPC

805035053782

Volume

58.5

Dimensions

Hauteur

6.125 in

Largeur

6.125 in

Profondeur

3 in

Profondeur actuelle

3 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

540