HUBBELL CANADA
Boîtier profond anti-intempéries 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, gris, 5385-0
Image of 5385-0 Boîtier profond anti-intempéries 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, gris, 5385-0
Image of 5385-0 Boîtier profond anti-intempéries 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, gris, 5385-0
play
360 View
Image of 5385-0 Boîtier profond anti-intempéries 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, gris, 5385-0
+2
Image of 5385-0 Boîtier profond anti-intempéries 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, gris, 5385-0

Boîtier profond anti-intempéries 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, gris, 5385-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5385-0

Boîtier profond anti-intempéries 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, gris.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • Finition de pointe par revêtement en poudre offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Huit options de montage sur boîtier avec cosses détachables
  • Comprend deux bouchons de fermeture de 1/2 po
  • Les filets internes du moyeu sont conformes aux exigences de la NEMA et acceptent tous les raccords filetés et les conduits filetés
  • Vis de terre installée
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.

Général

Catalog Number

5385-0

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Diamètre des filets

1/2 in

Famille de produit

Metallic Single-Gang Boxes

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Aluminium

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Type

boîtier

Type de matériel

Metallic

Type de produit

Weatherproof Boxes & Extensions

UPC

050169538500

Dimensions

Capacité en pieds cubes

22.5 cu.in

Diamètre des filets

1/2 in

Hauteur

4.563 in

Hauteur de l'emballage

4.563 in

Largeur

2.811 in

Largeur de l'emballage

2.811 in

Longueur de l'emballage

2.807 in

Poids de l'emballage

0.887 lb

Profondeur

2.807 in

Profondeur actuelle

2.801 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Oui

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

15

Nombre d'unités sur la palette

1050

Quantité dans l'emballage

15

Type d'emballage

Shrinkwrap