HUBBELL CANADA
Boîtier PVC rectangulaire 1-groupe, 3.00". Profondeur minimale de la coulée, PFBRG1
Image of PFBRG1 Boîtier PVC rectangulaire 1-groupe, 3.00". Profondeur minimale de la coulée, PFBRG1
Image of PFBRG1 Boîtier PVC rectangulaire 1-groupe, 3.00". Profondeur minimale de la coulée, PFBRG1

Boîtier PVC rectangulaire 1-groupe, 3.00". Profondeur minimale de la coulée, PFBRG1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PFBRG1

Boîtes de sol en béton, affleurantes, 1-groupe, boîtier rectangulaire en PVC, 3.00". Profondeur minimale de coulée.

  • Construction en plastique non corrosif
  • Les moyeux de conduits parallèles réduisent les coûts de main-d'œuvre et de matériel
  • Couvercle de béton, réducteurs de conduits et bouchons de moyeux de conduits inclus

PVC Construction; PVC Conduit Reducers and Closure Plugs Incuded

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

PFBRG1

Construction

Molded

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Matériau

Thermoplastic

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

4) 1 1/4 in

Série

Flush Rectangular - PFB Series

Spécifications

  • Cubic Inch Capacity - 14.3 cu. in. (234.3 cm3)
  • Hubs - Four in Number with 1 1/4 Inch
  • Min. Depth of Pour - 3.00" (76.2)
  • Reducers - 1" to 3/4" and 1 1/4" to 1"

Taille

1-Gang

Type

1-Gang Rectangular

UPC

783585848303

Dimensions

Dimensions

3.6 po x 5.42 po x 6 po

Hauteur

6 in

Largeur

5.42 in

Longueur

3.6 in

Taille

1-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

4) 1 1/4 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

228

Quantité dans l'emballage

1