HUBBELL CANADA
Boîtier PVC rectangulaire 3-groupes, 3.00". Profondeur minimale de la coulée, PFBRG3
Image of PFBRG3 Boîtier PVC rectangulaire 3-groupes, 3.00". Profondeur minimale de la coulée, PFBRG3
Image of PFBRG3 Boîtier PVC rectangulaire 3-groupes, 3.00". Profondeur minimale de la coulée, PFBRG3

Boîtier PVC rectangulaire 3-groupes, 3.00". Profondeur minimale de la coulée, PFBRG3

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PFBRG3

Boîtes de sol en béton, affleurantes, 3-groupes, boîtier rectangulaire en PVC, 3.00". Profondeur minimale de coulée.

  • Construction en plastique non corrosif
  • Les moyeux de conduits parallèles réduisent les coûts de main-d'œuvre et de matériel
  • Couvercle de béton, réducteurs de conduits et bouchons de moyeux de conduits inclus

PVC Construction; PVC Conduit Reducers and Closure Plugs Included; Removable Low Voltage Dividers Included

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

PFBRG3

Construction

Molded

Couleur

Gris

Famille de produit

Flush Rectangular - PFB Series

Matériau

Thermoplastic

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Ouvertures défonçables

8) 1 1/4 in

Spécifications

  • Cubic Inch Capacity - 14.3 cu. in. (234.3 cm3)
  • Hubs - Eight in Number with 1 1/4 Inch
  • Min. Depth of Pour - 3.00" (76.2)
  • Reducers - 1" to 3/4" and 1 1/4" to 1"

Taille

3-Gang

Type

3-Gang Rectangular

UPC

783585848327

Dimensions

Dimensions

10.04 po x 5.39 po x 6 po

Hauteur

6 in

Largeur

5.39 in

Longueur

10.04 in

Poids

4.31 lb

Taille

3-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Ouvertures défonçables

8) 1 1/4 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1