Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: BA2431
Boîtier en acier estampé, prégalvanisé, entièrement réglable ; débouchures concentriques
Application
Systèmes de livraison en salle à service unique
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
BA2431
Construction
Estampillé
Couleur
Aluminium
Famille de produit
Flush Rectangular - B24 Series
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Acier galvanisé estampé
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4)3/4"- 1 1/4"
Spécifications
Taille
1-groupe
Type
Boîtier rectangulaire en acier estampé galvanisé, 1-groupe, profond
UPC
783585104218
Dimensions
4.81 po x 6 po x 3.72 po
Hauteur
3.72 in
Largeur
6 in
Longueur
4.81 in
Taille
1-groupe
Entrée de câble
From Top
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4)3/4"- 1 1/4"
Quantité dans l'emballage
4