Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: B2431
Fully Adjustable, PreGalvanized Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs
Application
Single Service In-Floor Delivery Systems
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
B2431
Construction
Fabricated
Couleur
Laiton
Famille de produit
Flush Rectangular - B24 Series
Matériau
Galvanized Stamped Steel
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4)3/4" - 1 1/4"
Spécifications
Taille
1-Gang
Type
1-Gang Deep Rectangular Galvanized Stamped Steel Box
UPC
783585100210
Dimensions
4.81 po x 6 po x 3.72 po
Hauteur
3.72 in
Largeur
6 in
Longueur
4.81 in
Taille
1-Gang
Entrée de câble
From Top
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4)3/4" - 1 1/4"
Quantité dans l'emballage
4