Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: B2414
Semi Adjustable; Cast Iron Box; Threaded Hubs
Application
Single Service In-Floor Delivery Systems
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
B2414
Construction
Case Iron
Couleur
Laiton
Famille de produit
Flush Rectangular - B24 Series
Matériau
Cast Iron
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
2) 3/4 in
Taille
1-Gang
Type
1-Gang Shallow Rectangular Cast Iron Box
Type de fini
Brass
UPC
783585100005
Dimensions
4.81 po x 3.69 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
3.69 in
Longueur
4.81 in
Taille
1-Gang
Entrée de câble
From Top
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
2) 3/4 in
Quantité dans l'emballage
4