HUBBELL CANADA
Boîtier rectangulaire en fonte 1-groupe, profond, avec couvercle à service unique, BA2436
Image of BA2436 Boîtier rectangulaire en fonte 1-groupe, profond, avec couvercle à service unique, BA2436
Image of BA2436 Boîtier rectangulaire en fonte 1-groupe, profond, avec couvercle à service unique, BA2436
Discontinué

Boîtier rectangulaire en fonte 1-groupe, profond, avec couvercle à service unique, BA2436

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BA2436

Boîte de sol affleurante pour béton, 1-groupe, rectangulaire, boîtier en fonte, profond, entièrement réglable, service unique, dessus en aluminium.

  • Résistant à la corrosion pour les applications sur le sol
  • Les pieds de nivellement permettent un ajustement avant la coulée
  • Trous d'accès pour conduits filetés surdimensionnés pour la basse tension.

Entièrement réglable ; boîtier en fonte ; moyeux filetés

Général

Application

Systèmes de livraison en salle à service unique

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

BA2436

Construction

Fer à repasser

Couleur

Aluminium

Famille de produit

Flush Rectangular - B24 Series

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Fonte

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

4) 3/4"

Spécifications

  • Capacity Per Gang - 33.0 cu. in. (540.7 cm3)
  • Collar Material - Aluminum
  • Min. Depth of Pour - 3.75" (95.3)

Taille

1-groupe

Type

Boîtier en fonte rectangulaire profond 1-groupe

Type de fini

Aluminum

UPC

783585104201

Dimensions

Dimensions

4.69 po x 4.69 po x 3.15 po

Hauteur

3.15 in

Largeur

4.69 in

Longueur

4.69 in

Taille

1-groupe

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

4) 3/4"

Logistique

Quantité dans l'emballage

4