Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: BA4233
Entièrement réglable ; boîtier en fonte ; moyeux filetés
Application
Systèmes de distribution multiservices au sol
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
BA4233
Construction
Fer à repasser
Couleur
Aluminium
Famille de produit
Flush Rectangular - B24 Series
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Fonte
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
6) 3/4"
Spécifications
Taille
3-groupes
Type
Boîtier en fonte rectangulaire profond 2-groupes
Type de fini
Aluminum
UPC
783585106304
Dimensions
4.84 po x 8.06 po x 3.38 po
Hauteur
3.38 in
Largeur
8.06 in
Longueur
4.84 in
Taille
3-groupes
Entrée de câble
From Top
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
6) 3/4"