HUBBELL CANADA
Boîtier rectangulaire en fonte 2-groupes, peu profond, dessus semi-ajustable, BA4214
Image of BA4214 Boîtier rectangulaire en fonte 2-groupes, peu profond, dessus semi-ajustable, BA4214
Image of BA4214 Boîtier rectangulaire en fonte 2-groupes, peu profond, dessus semi-ajustable, BA4214
Discontinué

Boîtier rectangulaire en fonte 2-groupes, peu profond, dessus semi-ajustable, BA4214

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BA4214

Boîte de sol affleurante pour béton, 2-groupes, rectangulaire, boîtier en fonte, peu profond, semi-ajustable, dessus en aluminium.

  • Boîte de sol rectangulaire en béton affleurant
  • 2-groupes en fonte
  • profondeur de coulée minimale de 2,00"
  • non réglable

Semi réglable ; boîtier en fonte ; moyeu fileté

Général

Application

Systèmes de distribution multiservices au sol

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

BA4214

Construction

Fer à repasser

Couleur

Aluminium

Famille de produit

Flush Rectangular - B24 Series

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Fonte

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

4) 3/4"

Taille

2-groupes

Type

Boîtier en fonte rectangulaire peu profond 2-groupes

Type de fini

Aluminum

UPC

783585106205

Dimensions

Dimensions

5.46 po x 7.49 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

7.49 in

Longueur

5.46 in

Taille

2-groupes

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

4) 3/4"

Logistique

Quantité dans l'emballage

2