HUBBELL CANADA
Boîtier rectangulaire en fonte 2-groupes, peu profond, semi-ajustable, B4214
Image of B4214 Boîtier rectangulaire en fonte 2-groupes, peu profond, semi-ajustable, B4214
Image of B4214 Boîtier rectangulaire en fonte 2-groupes, peu profond, semi-ajustable, B4214
Discontinué

Boîtier rectangulaire en fonte 2-groupes, peu profond, semi-ajustable, B4214

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B4214

Boîte de sol affleurante pour béton, 2-groupes, rectangulaire, boîtier en fonte, peu profond, semi-ajustable, couvercle en laiton.

  • Résistant à la corrosion pour les applications sur le sol
  • Les pieds de nivellement permettent un ajustement avant la coulée
  • Trous d'accès filetés surdimensionnés pour les conduits à basse tension.

Semi Adjustable; Cast Iron Box; Threaded Hubs

Général

Application

Multi Service In-Floor Delivery Systems

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

B4214

Construction

Case Iron

Couleur

Laiton

Famille de produit

Flush Rectangular - B24 Series

Matériau

Cast Iron

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

4) 3/4"

Spécifications

  • Capacity Per Gang - 16.0 cu. in. (262.2 cm3)
  • Collar Material - Brass
  • Min. Depth of Pour - 2.00" (50.8)

Taille

2-Gang

Type

2-Gang Shallow Rectangular Cast Iron Box

Type de fini

Brass

UPC

783585102504

Dimensions

Dimensions

5.46 po x 4.19 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

4.19 in

Longueur

5.46 in

Taille

2-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

4) 3/4"

Logistique

Quantité dans l'emballage

2