HUBBELL CANADA
Boîtier rectangulaire en fonte 3-groupes, dessus profond, BA4333
Image of BA4333 Boîtier rectangulaire en fonte 3-groupes, dessus profond, BA4333
Image of BA4333 Boîtier rectangulaire en fonte 3-groupes, dessus profond, BA4333
Discontinué

Boîtier rectangulaire en fonte 3-groupes, dessus profond, BA4333

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BA4333

Boîte de sol affleurante pour béton, 3-groupes, rectangulaire, boîtier en fonte, profond, entièrement réglable, dessus en aluminium.

  • Boîte de sol rectangulaire en béton affleurant
  • Fonte à trois groupes
  • Profondeur de coulée minimale de 3,50"
  • Entièrement réglable

Entièrement réglable ; boîtier en fonte ; moyeux filetés

Général

Application

Systèmes de distribution multiservices au sol

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

BA4333

Construction

Fer à repasser

Couleur

Aluminium

Famille de produit

Flush Rectangular - B24 Series

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Fonte

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Ouvertures défonçables

8) 3/4"

Taille

3-groupes

Type

Boîtier en fonte rectangulaire profond 3-groupes

Type de fini

Aluminum

UPC

783585106700

Dimensions

Dimensions

4.9 po x 11.41 po x 3.38 po

Hauteur

3.38 in

Largeur

11.41 in

Longueur

4.9 in

Taille

3-groupes

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Top

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Ouvertures défonçables

8) 3/4"