HUBBELL CANADA
Boîtier étanche, pattes de fixation et vis de fixation, 5302-0
Image of 5302-0 Boîtier étanche, pattes de fixation et vis de fixation, 5302-0

Boîtier étanche, pattes de fixation et vis de fixation, 5302-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5302-0

Boîtier étanche, pattes de fixation et vis de fixation.

  • Pour utilisation avec les boîtiers 1 ou 2-groupes
  • Permet le montage en surface du boîtier
  • Trous de montage de 2-1/4 po de diamètre
  • 2 cosses et vis par sachet
  • * Commander en quantités de sachets standard seulement - pas par pièce

Général

Catalog Number

5302-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Type

Mounting Lugs

Type d'accessoire

Weatherproof box/cover

UPC

050169530207

Dimensions

Capacité en pieds cubes

0.171108 cu.in

Hauteur

0.97 in

Hauteur de l'emballage

1.047 in

Largeur

0.49 in

Largeur de l'emballage

0.484 in

Longueur de l'emballage

0.063 in

Poids de l'emballage

0.04 lb

Profondeur

0.36 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

29400

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

100

Type d'emballage

Polybag