HUBBELL CANADA
Boîtier étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5320-2
Image of 5320-2 Boîtier étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5320-2
Image of 5320-2 Boîtier étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5320-2
play
360 View
Image of 5320-2 Boîtier étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5320-2
+2
Image of 5320-2 Boîtier étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5320-2

Boîtier étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5320-2

Marque: Bell

No de catalogue: 5320-2

Boîtier étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • Le revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Huit options de montage sur boîtier avec cosses détachables
  • Deux bouchons de fermeture de 1/2 po inclus
  • Le filetage interne du moyeu est conforme aux exigences de la NEMA et accepte tous les raccords filetés et les conduits filetés
  • Vis de terre installée
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.

Général

Catalog Number

5320-2

Construction

Metallic

Couleur

Bronze

Diamètre des filets

1/2 in

Famille de produit

Metallic Single-Gang Boxes

Matériau

Aluminum

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Type

1-Gang

Type de matériel

Metallic

Type de produit

Weatherproof Boxes & Extensions

UPC

050169532027

Dimensions

Capacité en pieds cubes

18.3 cu.in

Diamètre des filets

1/2 in

Hauteur

4.565 in

Hauteur de l'emballage

4.565 in

Largeur

2.816 in

Largeur de l'emballage

2.816 in

Longueur de l'emballage

2.148 in

Poids de l'emballage

0.618 lb

Profondeur

2.148 in

Profondeur actuelle

2.142 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

20

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

Shrinkwrap