HUBBELL CANADA
Boîtier utilitaire du centre de congrès, électricité, HBLSCCUBPD
Image of HBLSCCUBPD Boîtier utilitaire du centre de congrès, électricité, HBLSCCUBPD
Image of HBLSCCUBPD Boîtier utilitaire du centre de congrès, électricité, HBLSCCUBPD
Image of HBLSCCUBPD Boîtier utilitaire du centre de congrès, électricité, HBLSCCUBPD
Image of HBLSCCUBPD Boîtier utilitaire du centre de congrès, électricité, HBLSCCUBPD
+1
Image of HBLSCCUBPD Boîtier utilitaire du centre de congrès, électricité, HBLSCCUBPD

Boîtier utilitaire du centre de congrès, électricité, HBLSCCUBPD

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLSCCUBPD

Béton Béton, encastré, peint Galvanisé Galvanisé Acier estampé Boîtier, Centre de convention Boîtier utilitaire, Puissance.

  • Panneaux construits sur mesure
  • Crochets pour fixation sur barre d'armature
  • Enceinte séparée pour éloigner l'eau des composants électriques

Box for Power/Data Services; Painted Galvanized Galvanized Stamped Steel Box Construction; Box Ships with Heavy Duty Cover; Custom Configured Power Panels Purchased Separately

Général

Application

For Use in Concrete Floors

Application - pour utilisation sur

Specialty

Catalog Number

HBLSCCUBPD

Construction

Fabricated

Couleur

Vert

Matériau

Composite

Méthode de montage

Cast Into Concrete

Série

Convention Center

Type

Power and Data Communications Box

UPC

783585346007

Dimensions

Dimensions

13.46 po x 24.26 po x 27.5 po

Hauteur

27.5 in

Largeur

24.26 in

Longueur

13.46 in

Poids

120 lb

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Cast Into Concrete