HUBBELL CANADA
Image of WMBLX230G Boîtier WMBLX230G - WMBLX (OrdLoc) DEL 2000 lumens 120-277V
Image of WMBLX230G Boîtier WMBLX230G - WMBLX (OrdLoc) DEL 2000 lumens 120-277V

Boîtier WMBLX230G - WMBLX (OrdLoc) DEL 2000 lumens 120-277V

Marque: Killark

No de catalogue: WMBLX230G

Boîtier WMBLX (OrdLoc) DEL 2000 lumens 120-277V

  • Luminaire compact de faible hauteur pour des hauteurs de montage basses ou des petits espaces
  • Léger, de faible profondeur et de diamètre
  • Diverses méthodes de montage incluant le plafond, la suspension, le mur et le montant
  • Les boîtiers de luminaires MBLX peuvent être adaptés aux boîtes de jonction de la série MB existantes
  • Économies d'énergie avec jusqu'à 143 lumens/watt
  • Options de couleurs LED chaudes et froides
  • Protection thermique repliable brevetée incluse en standard
  • Options de secours par batterie d'urgence
  • Protection standard contre les surtensions de 6KV avec options supplémentaires de protection contre les surtensions
  • Globe en verre et protection préassemblés au réservoir du luminaire.

Général

Catalog Number

WMBLX230G

Famille de produit

LIGHTING

Lumens

2000

Matériau

Corrosion resistant copperfree aluminum alloy

Série

WMBLX Series

Source d'éclairage

LED

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936188546

Dimensions

Poids

6 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

142.85

Puissance en Watts

14 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for wet locations (Indoor and Outdoor), Marine Rated (US only), Type 4X, IP66

Liée à l'opération

Lumens

2000