Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: LPTE20-1000
Le boîtier en aluminium est léger, nécessite peu d'entretien et présente une excellente résistance à la corrosion. Construction entièrement soudée : les soudures et les coutures sont lisses. Portes battantes amovibles – Les portes ont des charnières relevables en acier inoxydable avec des poignées de verrouillage à trois points en acier inoxydable et des boulons à tête penta encastrés en acier inoxydable. pour plus de sécurité ; la finition est verte Munsell, revêtement en poudre durci au four ; tout le matériel de montage est en acier inoxydable 18-8 ; le connecteur de barre mécanique en aluminium élimine les outils de compression, les cosses et les boulons ; La fonction de pose réduit la frustration liée à l'alimentation de plusieurs conducteurs via des connecteurs standard ; chaque prise est dotée d'un « gardien » amovible qui permet aux conducteurs d'être posés dans la prise, résolvant ainsi le problème d'essayer de plier de gros conducteurs dans des zones confinées. Le « gardien » est ensuite glissé sur le conducteur et les vis de réglage sont serrées. Il est rapide et facile lors des installations initiales et pour les ajouts de services ultérieurs ; les connecteurs sont fabriqués à partir d'un alliage d'aluminium 6061-T6 pour la conductivité et la résistance ; Entièrement testé selon ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe « A » ; Tout boîtier à montage sur socle peut être fabriqué avec un dessus relevable (amovible). Pour désigner cela utiliser « LPLE » au lieu de « LPTE ».
Catalog Number
LPTE20-1000
Matériau
Aluminum
UPC
192663109593
Hauteur
44 in
Largeur
36 in
Profondeur
30 in
Tension nominale
600 V
Nombre de conducteurs
20
Plage de conducteurs
1000 Kcmil-#1/0 AWG
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Oui
Référence d'enregistrement RUS
No