HUBBELL CANADA
Boîtiers pour points d'accès, Boîtier de plafond pour points d'accès sans fil, CISCO Aironet 1200 Series, 10" x 10.5" x 13.2"., WBC12
Image of WBC12 Boîtiers pour points d'accès, Boîtier de plafond pour points d'accès sans fil, CISCO Aironet 1200 Series, 10" x 10.5" x 13.2"., WBC12
Image of WBC12 Boîtiers pour points d'accès, Boîtier de plafond pour points d'accès sans fil, CISCO Aironet 1200 Series, 10" x 10.5" x 13.2"., WBC12
Discontinué

Boîtiers pour points d'accès, Boîtier de plafond pour points d'accès sans fil, CISCO Aironet 1200 Series, 10" x 10.5" x 13.2"., WBC12

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: WBC12

Boîtiers pour points d'accès, Boîtier de plafond pour points d'accès sans fil, CISCO Aironet 1200 Series, 10" x 10.5" x 13.2".

  • Série CISCO Aironet 1200
  • 10" x 10,5" x 13,2"

Wireless Cisco Aeronet 1200

Général

Application

Ceiling Mount Box

Catalog Number

WBC12

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum

Type

Wireless Access, Ceiling

Type d'article

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620850917

Dimensions

Épaisseur

0.06

Largeur

10.5 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed