HUBBELL CANADA
Image of BD-01 Bobine d'équilibre 0,5 - 1,5 lbs., BD-01
Image of BD-01 Bobine d'équilibre 0,5 - 1,5 lbs., BD-01
play
ToolAssitPro - ERGO 1 Tool Balancers
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics
+2
Image of BD-01 Bobine d'équilibre 0,5 - 1,5 lbs., BD-01

Bobine d'équilibre 0,5 - 1,5 lbs., BD-01

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: BD-01

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Bobine d'équilibre 0,5 - 1,5 lbs.

  • Pour les outils d'équilibrage pesant jusqu'à 2,3 kg
  • Chaque équilibreur intègre toutes les fonctions importantes attendues d'un produit de classe mondiale.
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

0.5 - 1.5

Catalog Number

BD-01

Série

BD – Light/Medium Duty Series

Type

Reel

UPC

783246008459

Dimensions

Longueur de câble active

6

Liée à la force

Capacité de charge

0.5 - 1.5