HUBBELL CANADA
Image of BD-03 Bobine d'équilibre 1.5 - 3.0 lbs., BD-03
Image of BD-03 Bobine d'équilibre 1.5 - 3.0 lbs., BD-03
play
ToolAssitPro - ERGO 1 Tool Balancers
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics
+2
Image of BD-03 Bobine d'équilibre 1.5 - 3.0 lbs., BD-03

Bobine d'équilibre 1.5 - 3.0 lbs., BD-03

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: BD-03

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Bobine d'équilibre 1.5 - 3.0 lbs.

  • Pour les outils d'équilibrage pesant jusqu'à 2,3 kg.
  • Chaque équilibreur intègre toutes les fonctions importantes attendues d'un produit de classe mondiale.
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

1.5 - 3

Catalog Number

BD-03

Série

BD – Light/Medium Duty Series

Type

Enrouleur

UPC

783246008466

Dimensions

Longueur de câble active

6

Liée à la force

Capacité de charge

1.5 - 3