HUBBELL CANADA
Image of BD-05 Bobine d'équilibre 3.0 - 5.0 Lbs., BD-05
Image of BD-05 Bobine d'équilibre 3.0 - 5.0 Lbs., BD-05
play
ToolAssitPro - ERGO 1 Tool Balancers
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics
+2
Image of BD-05 Bobine d'équilibre 3.0 - 5.0 Lbs., BD-05

Bobine d'équilibre 3.0 - 5.0 Lbs., BD-05

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: BD-05

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Bobine d'équilibre 3.0 - 5.0 Lbs.

  • Pour les outils d'équilibrage pesant jusqu'à 2,3 kg
  • Chaque équilibreur intègre toutes les fonctions importantes attendues d'un produit de classe mondiale.
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

3 - 5

Catalog Number

BD-05

Série

BD – Light/Medium Duty Series

Type

Enrouleur

UPC

783246008473

Dimensions

Longueur de câble active

6

Liée à la force

Capacité de charge

3 - 5